Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2021
Der Artikel wird ersetzt durch:
3166230
- Artikel-Nummer:
- SK 3164.620
- Nutzen
- Einfache Montage, das Fertigen von Montageausschnitten entfällt völlig bei Ausführung mit Dachblech
- Anschlussfertig verdrahtet
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Dachlüfter
Inkl. Befestigungsmaterial - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,3 A
Bei 60 Hz: 0,35 A - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 240 mm
Tiefe: 800 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- Innenkreislauf IP 54
- Hinweis
- Reduktion der angegebenen Luftleistung auf 800 m³/h bei 40 Pa Gegendruck unter Verwendung von zwei belüfteten Sockelblenden
- Betriebstemperaturbereich
- 20 °C...55 °C
- Gewicht/VE
- 30 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Dachlüfter, mit Dachblech, für TS und TS IT im Officebereich, BHT: 800x240x800 mm, 1500 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz
SK Dachlüfter für TS 8
Dachlüfter vormontiert auf Dachblech Basis TS8 mit
Kabeleinführung. Einfache Montage, das Fertigen von
Montageausschnitten entfällt. Nachträgliche Montage
möglich. Hoher Volumenstrom (freiblasend), 1500m³/h bei
einem geringen Geräuschpegel von 40 dB (A).
Anschlußfertig verdrahtet.
Abmessungen mm (BxHxT) inkl. Dachblech: 800x240x800
Bemessungsbetriebsspannung Volt,Hz: 230,50/60
Temperaturberreich: +20°C bis +50°
Lackierung: RAL 7035
Dachlüfter vormontiert auf Dachblech Basis TS8 mit
Kabeleinführung. Einfache Montage, das Fertigen von
Montageausschnitten entfällt. Nachträgliche Montage
möglich. Hoher Volumenstrom (freiblasend), 1500m³/h bei
einem geringen Geräuschpegel von 40 dB (A).
Anschlußfertig verdrahtet.
Abmessungen mm (BxHxT) inkl. Dachblech: 800x240x800
Bemessungsbetriebsspannung Volt,Hz: 230,50/60
Temperaturberreich: +20°C bis +50°
Lackierung: RAL 7035