- Artikel-Nummer:
- SK 3232.731
- Nutzen
- Indirekte Freikühlung - intern und extern
- Hocheffizienzpumpen im Kaltwasserkreis
- Invertergeregelte Pumpen
- Zwei Hochleistungsverdichter
- Bis zu 8 Chiller können zu einer Kaskade verbunden werden
- Technische Daten
- Kompakte Bauweise mit Bedienelementen in der Frontseite und Luftansaugung über beide Seitenwände, Luftaustritt nach oben
- Druckgeschlossenes System
- Bypass integriert
- Einsatzgebiete
- Speziell zur Kühlung von IT-Applikationen wie z. B. LCP oder CRAC
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Chiller anschlussfertig verdrahtet
Mehrsprachige Dokumentation
Inkl. Funktionsschema und Schaltplänen - Optionen
- Freikühler (Free Cooling) ab 15 kW integrierbar. Bitte Hinweis beachten
Pufferspeicher zur separaten Aufstellung
Notkühlung mit Stadtwassereinspeisung - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 46,5 A
- Tank
- Material: Stahltank, mit 10 mm Schwitzwasserisolierung
Volumen: 100 l - Kühlleistung (Fußnote)
- Kälteleistung unter Berücksichtigung von 35 % Glykol
- Kühlleistung TW15 TU35/50 Hz
- 48 kW
- Pumpendruck
- 2.5 bar
- Pumpenleistung (bei 2,5 bar/50 Hz)
- 120 l/min
- Wasseranschlüsse
- G 1½" IG
- Betriebsgewicht
- 810 kg
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Monitoring
- Überwachung aller systemrelevanten Parameter, wie z. B. Wassereinlass, Kältemittel- und Pumpenparameter und Alarme, sowie von optionalen Kühlleistungen und der Energieeffizienz
- Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP/Modbus über Ethernet möglich
- Integration in RiZone
- Hinweis
- Technische Abweichungen in Kälteleistung, Abmessungen oder Gewicht bei Gerätetypen mit freier Kühlung möglich
- Die Leistungsdaten der jeweiligen Optionspakete variieren und sind dem IT-Chiller-Konfigurator zu entnehmen. Technische Änderungen vorbehalten
- Pumpe und Tank sind bei den IT-Chillern optional wählbar, für diese Ausstattungsvarianten gelten deren technische Daten
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 18.000 m³/h
- Abmessung
- Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.780 mm
Tiefe: 2.300 mm - Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 5 °C...15 °C
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...43 °C
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 21 kW
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 710 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177687226
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Chiller für IT-Cooling, 48 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, BHT: 1000x1780x2300 mm
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
Kaltwassererzeugung
Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise zur
Rückkühlung von Umlaufwasser werksseitig fertig
montiert, intern verdrahtet, mit Öl und
Kältemittelfüllung versehen, druckgetestet. Sehr hohe
Verfügbarkeit durch redundant ausgelegte Komponenten.
Kälteanlage speziell auf das Anforderungsprofil im
IT- Bereich in Verbindung mit Rittal- Liquid-
Cooling- Package (LCP) ausgelegt und abgestimmt
Im einzelnen bestehend aus: Geschlossenes Gehäuse
aus Profilblechen mit beidseitigen Kiemenblechen
als Lufteintritt und Transportlöchern im Sockel.
Zwei Verdichter als sauggasgekühlte,
vollhermetische Scrollverdichter als .Tandem.
(50%-50%) auf Schwingungsdämpfern mit
Kurbelwannenheizung montiert. Verdampfer als
Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten, Kupfer
gelötet, diffusionsdicht isoliert mit Heizwiderstand
als Frostschutz.
Hochleistungsverflüssiger luftgekühlt (Kupferrohr mit
Aluminium Lamellen), mit zwei drehzahlgeregelten
Axialventilatoren, Luftansaugung seitlich, nach oben
ausblasend. Ein Kältemittelkreislauf aus
Weichkupferrohren Silberlot gelötet, ausgerüstet mit
Kältemittelsammler, Trockner, Schauglas,
Flüssigkeitsmagnetventil, und thermostatischem
Expansionsventil mit MOP, Serviceventilen und
Absperrventilen auf der Saug- und Druckseite der
Verdichter. Hochdruckpressostate,
Niederdruckpressostate in TÜV geprüfter Ausführung.
Steuerung und Regelung integriert in einem kompakt
Schaltschrank aus lackiertem Stahlblech IP54 in RAL
7035 (Rittal oder vergleichbare Ausführung).
Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite
zugänglich ausgeführt und verdrahtet nach
VDE/IEC Norm.
Microprozessorregler Carel PC05 mit Elektronikboard mit
Digitaldisplay und SNMP Schnittstellenkarte zur
Überwachung und Steuerung der ganzen Einheit.
5 potentialfreie Kontakte für Sammelstörmeldung,
Pumpen, Kältekreis, Übertemperatur und Befülldruck
unterschritten, 24 V AC Steuerspannung, Rote Lampe
"Sammelstörmeldung", Fernschaltung ein/aus,
Kabelkennzeichnung mit Kennzeichnungssystemen,
Kabelzuführung in der Frontblende, Alle Motoren mit
Motorschutzschalter, Elektromagnetische Verbraucher
mit RC-Beschaltung, Hauptschalter, rot/gelb,
Strömungswächter zum Pumpen- und Verdampferschutz,
Fühler im Wassereintritt und im Wasseraustritt,
Fühler am Verdampfer als Verdampferschutz
Redundanter Verbund mehrerer Anlagen (max. 8) über
Master-, Slave-Steuerung möglich, Schnittstelle zur
GLT über Rittal CMC oder SNMP- Schnittstelle möglich.
Wasserkreis als druckgeschlossenes System mit
Stahltank. Zwei hocheffiziente Inverterpumpen mit
"Viton" Dichtung in redundanter Ausführung mit
Umschaltung zur gleichmäßigen Auslastung,
Absperrventil vor und hinter den Pumpen,
Rückschlagventil am Pumpenaustritt, Automatisches
Bypassventil, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und
Entlüfter, Entleerungseinrichtung und Befüllanschluß
für Wasser intern, Wasseranschlüsse in der Rückwand,
Wasserdruckmanometer 0 - 10 bar,
Wasservordrucküberwachung über Drucktransmitter im
Wassereintritt, Rohrleitungen und Bauteile
komplett isoliert.
Fluid: Rittal Rifrost Standard SK3301.960 bei
Innenaufstellung oder Outdoor SK3301.950 bei
Außenaufstellung; Alternativ Wasser entsprechend
Trinkwasserqualität mit Zusatz von 20% bis maximal
35% Antifrogen N der Firma Clariant. Die
Verwendung anderer Additive ist grundsätzlich möglich,
jedoch nur in Abstimmung mit und nach Freigabe der
Firma Rittal. Ein ungeeignetes Medium kann zu Schäden
an Dichtungen etc. führen.
Gehäuse: Industriegehäuse in Farbe RAL7035 mit
vormontierten Schwingungsdämpfern.
Die Außenaufstellung unter einem
zusätzlichen Regendach als Wetterschutz, eine
gesonderte bauseitige Umzäunung, sowie die Verankerung
im Boden werden empfohlen (bauseits, gehört nich zum
Lieferumfang).
Transport: der IT-Chiller steht auf einer Holzpalette,
um den Rückkühler anzuheben, kann ein Gabelstapler
benutzt werden, bei Einbringung per Kran können
Hebegurte unter dem IT-Chiller durchgeführt werden.
Dokumentation:
Allgemeine Beschreibung
Datenblatt
Hydraulikschema, Zeichenerklärung
Schaltplan
Reglerbeschreibung
Parameterliste
Ersatzteilliste
Sprache deutsch und englisch
CE- Konformitätserklärung
Prüfprotokoll
Berücksichtigte Richtlinien:
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EMV Richtlinie 2014/30/EG
Druckgeräte Richtlinie 2014/68/EG
Technische Daten: Kühlleistung bei Tw=15°C, Tu=35°C
48 kW Kühlleistung bei Tw=20°C, Tu=35° C, 54,3 kW
Nennspannung +/-6%, 400V / 50Hz / 3~ Steuerspannung
+/-10%, 24 V AC / 50 Hz Bemessungsleistung bei
Tw=15°C, Tu=35° C 21 kW Stromaufnahme, bei Nennlast
46,5 A Anlaufstrom 110 A Kältemittel R407C
Anzahl Verdichter 2 Kälteleistungsstufen % 0-50-100%
Anzahl Axialventilatoren 2 Nenn-, Pumpenvolumen
120 l/min Pumpenförderdruck extern 2,5 bar
Leistungsaufnahme Pumpe, 1,5 kW Tankinhalt 100 l
Temperaturbereich Medium, +5°C - +20°C
Umgebungstemperaturen - Betriebsbedingungen
-20°C - +43° Umgebungstemperaturen - Transport
und Lagerung,, -20°C - +60°C Abmessungen mit Sockel
(B x H x T), 1000 x 1780 x 2300 mm Sockelhöhe, 100 mm
Wasseranschlüsse (Innengewinde) 1 ½ Gewicht 710 kg
Luftleistung der Ventilatoren 18000 m³/h
Schalldruckpegel in 10m Abstand, 53 dB(A) Schutzart
(Elektrik), IP 54 für alle elektrischen Bauteile
Material Verrohrung Kupfer, Messing, Schlauchleitung
Ausführung: Rittal SK3232.731 oder vergleichbar
Optionen:
Hydraulik-kit I: 1 drehzahlgeregelte Pumpe
Hydraulik-kit II: 2 drehzahlgeregelte Pumpen
Hydraulik-kit III: 1 Standardpumpe
Hydraulik-kit IV: 2 Standardpumpen
High efficiency Free-Cooling Kit: Freikühler extern,
Umschaltung auf freie Kühlung bei einer
Umgebungstemperatur von 2K unter
Wasserrücklauftemperatur;
3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,
Außentemperaturfühler mit 5m Kabel lose mitgeliefert
(im Schaltschrank).
Technische Änderungen mit Option externer freier Kühlung:
Kühlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15°C, Tu=35°C
48 kW, Kühlleistung Freikühler bei Tw=15°C, Tu=10°C
46 kW, Bemessungsleistung im Freikühlbetrieb 4,26 kW, Bemessungsstrom
im Freikühlbetrieb 7,8 A,
Luftdurchsatzrichtung (angeben) senkrecht oder waagrecht
Pufferspeicher aus Stahl, isoliert, zur separaten
Aufstellung; Volumen 1000 l, Abmessungen D x h = 890
x 2026 mm gem. Datenblatt; Sicherheitsbaugruppe und
Druckausdehnungsgefäß lose mitgeliefert.
Notkühlkit über Stadtwasser: Plattenwärmetauscher mit
Magnetventil (24V AC) NC und Druckschalter (auf einen
pot. freien Kontakt) zur Integration in die
Rücklaufleitung (LCP). Eingebaut in einem separaten
Gehäuse, Stadtwasserkonditionen max. 8°C, min. 2,0
bar - max. 6bar
Sonderspannung 460V / 60Hz
USV-kit: 2-geteilte Stromeinspeisung, einmal
Kompressor + Lüfter, einmal für Steuerung und Pumpe
für USV-Anbindung, Umschaltung durch
Software.(Achtung Nur in Verbindung mit
drehzahlgeregelten Pumpen einzusetzen!)
RiZone efficiency monitoring Kit: bestehend aus
zusätzlicher Sensorik, um die Energieeffizienz
darstellen und via SNMP auslesen zu können.
Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise zur
Rückkühlung von Umlaufwasser werksseitig fertig
montiert, intern verdrahtet, mit Öl und
Kältemittelfüllung versehen, druckgetestet. Sehr hohe
Verfügbarkeit durch redundant ausgelegte Komponenten.
Kälteanlage speziell auf das Anforderungsprofil im
IT- Bereich in Verbindung mit Rittal- Liquid-
Cooling- Package (LCP) ausgelegt und abgestimmt
Im einzelnen bestehend aus: Geschlossenes Gehäuse
aus Profilblechen mit beidseitigen Kiemenblechen
als Lufteintritt und Transportlöchern im Sockel.
Zwei Verdichter als sauggasgekühlte,
vollhermetische Scrollverdichter als .Tandem.
(50%-50%) auf Schwingungsdämpfern mit
Kurbelwannenheizung montiert. Verdampfer als
Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten, Kupfer
gelötet, diffusionsdicht isoliert mit Heizwiderstand
als Frostschutz.
Hochleistungsverflüssiger luftgekühlt (Kupferrohr mit
Aluminium Lamellen), mit zwei drehzahlgeregelten
Axialventilatoren, Luftansaugung seitlich, nach oben
ausblasend. Ein Kältemittelkreislauf aus
Weichkupferrohren Silberlot gelötet, ausgerüstet mit
Kältemittelsammler, Trockner, Schauglas,
Flüssigkeitsmagnetventil, und thermostatischem
Expansionsventil mit MOP, Serviceventilen und
Absperrventilen auf der Saug- und Druckseite der
Verdichter. Hochdruckpressostate,
Niederdruckpressostate in TÜV geprüfter Ausführung.
Steuerung und Regelung integriert in einem kompakt
Schaltschrank aus lackiertem Stahlblech IP54 in RAL
7035 (Rittal oder vergleichbare Ausführung).
Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite
zugänglich ausgeführt und verdrahtet nach
VDE/IEC Norm.
Microprozessorregler Carel PC05 mit Elektronikboard mit
Digitaldisplay und SNMP Schnittstellenkarte zur
Überwachung und Steuerung der ganzen Einheit.
5 potentialfreie Kontakte für Sammelstörmeldung,
Pumpen, Kältekreis, Übertemperatur und Befülldruck
unterschritten, 24 V AC Steuerspannung, Rote Lampe
"Sammelstörmeldung", Fernschaltung ein/aus,
Kabelkennzeichnung mit Kennzeichnungssystemen,
Kabelzuführung in der Frontblende, Alle Motoren mit
Motorschutzschalter, Elektromagnetische Verbraucher
mit RC-Beschaltung, Hauptschalter, rot/gelb,
Strömungswächter zum Pumpen- und Verdampferschutz,
Fühler im Wassereintritt und im Wasseraustritt,
Fühler am Verdampfer als Verdampferschutz
Redundanter Verbund mehrerer Anlagen (max. 8) über
Master-, Slave-Steuerung möglich, Schnittstelle zur
GLT über Rittal CMC oder SNMP- Schnittstelle möglich.
Wasserkreis als druckgeschlossenes System mit
Stahltank. Zwei hocheffiziente Inverterpumpen mit
"Viton" Dichtung in redundanter Ausführung mit
Umschaltung zur gleichmäßigen Auslastung,
Absperrventil vor und hinter den Pumpen,
Rückschlagventil am Pumpenaustritt, Automatisches
Bypassventil, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und
Entlüfter, Entleerungseinrichtung und Befüllanschluß
für Wasser intern, Wasseranschlüsse in der Rückwand,
Wasserdruckmanometer 0 - 10 bar,
Wasservordrucküberwachung über Drucktransmitter im
Wassereintritt, Rohrleitungen und Bauteile
komplett isoliert.
Fluid: Rittal Rifrost Standard SK3301.960 bei
Innenaufstellung oder Outdoor SK3301.950 bei
Außenaufstellung; Alternativ Wasser entsprechend
Trinkwasserqualität mit Zusatz von 20% bis maximal
35% Antifrogen N der Firma Clariant. Die
Verwendung anderer Additive ist grundsätzlich möglich,
jedoch nur in Abstimmung mit und nach Freigabe der
Firma Rittal. Ein ungeeignetes Medium kann zu Schäden
an Dichtungen etc. führen.
Gehäuse: Industriegehäuse in Farbe RAL7035 mit
vormontierten Schwingungsdämpfern.
Die Außenaufstellung unter einem
zusätzlichen Regendach als Wetterschutz, eine
gesonderte bauseitige Umzäunung, sowie die Verankerung
im Boden werden empfohlen (bauseits, gehört nich zum
Lieferumfang).
Transport: der IT-Chiller steht auf einer Holzpalette,
um den Rückkühler anzuheben, kann ein Gabelstapler
benutzt werden, bei Einbringung per Kran können
Hebegurte unter dem IT-Chiller durchgeführt werden.
Dokumentation:
Allgemeine Beschreibung
Datenblatt
Hydraulikschema, Zeichenerklärung
Schaltplan
Reglerbeschreibung
Parameterliste
Ersatzteilliste
Sprache deutsch und englisch
CE- Konformitätserklärung
Prüfprotokoll
Berücksichtigte Richtlinien:
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EMV Richtlinie 2014/30/EG
Druckgeräte Richtlinie 2014/68/EG
Technische Daten: Kühlleistung bei Tw=15°C, Tu=35°C
48 kW Kühlleistung bei Tw=20°C, Tu=35° C, 54,3 kW
Nennspannung +/-6%, 400V / 50Hz / 3~ Steuerspannung
+/-10%, 24 V AC / 50 Hz Bemessungsleistung bei
Tw=15°C, Tu=35° C 21 kW Stromaufnahme, bei Nennlast
46,5 A Anlaufstrom 110 A Kältemittel R407C
Anzahl Verdichter 2 Kälteleistungsstufen % 0-50-100%
Anzahl Axialventilatoren 2 Nenn-, Pumpenvolumen
120 l/min Pumpenförderdruck extern 2,5 bar
Leistungsaufnahme Pumpe, 1,5 kW Tankinhalt 100 l
Temperaturbereich Medium, +5°C - +20°C
Umgebungstemperaturen - Betriebsbedingungen
-20°C - +43° Umgebungstemperaturen - Transport
und Lagerung,, -20°C - +60°C Abmessungen mit Sockel
(B x H x T), 1000 x 1780 x 2300 mm Sockelhöhe, 100 mm
Wasseranschlüsse (Innengewinde) 1 ½ Gewicht 710 kg
Luftleistung der Ventilatoren 18000 m³/h
Schalldruckpegel in 10m Abstand, 53 dB(A) Schutzart
(Elektrik), IP 54 für alle elektrischen Bauteile
Material Verrohrung Kupfer, Messing, Schlauchleitung
Ausführung: Rittal SK3232.731 oder vergleichbar
Optionen:
Hydraulik-kit I: 1 drehzahlgeregelte Pumpe
Hydraulik-kit II: 2 drehzahlgeregelte Pumpen
Hydraulik-kit III: 1 Standardpumpe
Hydraulik-kit IV: 2 Standardpumpen
High efficiency Free-Cooling Kit: Freikühler extern,
Umschaltung auf freie Kühlung bei einer
Umgebungstemperatur von 2K unter
Wasserrücklauftemperatur;
3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,
Außentemperaturfühler mit 5m Kabel lose mitgeliefert
(im Schaltschrank).
Technische Änderungen mit Option externer freier Kühlung:
Kühlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15°C, Tu=35°C
48 kW, Kühlleistung Freikühler bei Tw=15°C, Tu=10°C
46 kW, Bemessungsleistung im Freikühlbetrieb 4,26 kW, Bemessungsstrom
im Freikühlbetrieb 7,8 A,
Luftdurchsatzrichtung (angeben) senkrecht oder waagrecht
Pufferspeicher aus Stahl, isoliert, zur separaten
Aufstellung; Volumen 1000 l, Abmessungen D x h = 890
x 2026 mm gem. Datenblatt; Sicherheitsbaugruppe und
Druckausdehnungsgefäß lose mitgeliefert.
Notkühlkit über Stadtwasser: Plattenwärmetauscher mit
Magnetventil (24V AC) NC und Druckschalter (auf einen
pot. freien Kontakt) zur Integration in die
Rücklaufleitung (LCP). Eingebaut in einem separaten
Gehäuse, Stadtwasserkonditionen max. 8°C, min. 2,0
bar - max. 6bar
Sonderspannung 460V / 60Hz
USV-kit: 2-geteilte Stromeinspeisung, einmal
Kompressor + Lüfter, einmal für Steuerung und Pumpe
für USV-Anbindung, Umschaltung durch
Software.(Achtung Nur in Verbindung mit
drehzahlgeregelten Pumpen einzusetzen!)
RiZone efficiency monitoring Kit: bestehend aus
zusätzlicher Sensorik, um die Energieeffizienz
darstellen und via SNMP auslesen zu können.