- Artikel-Nummer:
- TS 8701.000
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- 2 Blenden vorne/hinten
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank - Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8: = 1.000 mm
Gehäusetyp: SE - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 7.988 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177666313
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- TS Sockel-Element vorne, hinten, H: 100 mm, für B: 1000 mm, Edelstahl, 1.4301