Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für das Schranksystem AX:
2820081
Sockel, komplett Stahlblech, für AE, Universalpulte TP
Artikel-Nummer: SO 2818.200
Blenden vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich.
- Artikel-Nummer:
- SO 2818.200
- Produktbeschreibung
- Blenden vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7022
- Lieferumfang
- 4 Eckstücke
2 Blenden vorne/hinten
2 Blenden, seitlich
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
2 Blenden vorne/hinten
2 Blenden seitlich à 100 mm - Abmessung
- Höhe: 100 mm
Tiefe: 279 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AE
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 300 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 7.5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032866
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- AE Sockel, komplett, für AE, für BT: 800x300 mm, H: 100 mm, Stahlblech