Sockel, komplett Stahlblech, für AE, Universalpulte TP

Artikel-Nummer: SO 2826.200

Blenden vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich.

Artikel-Nummer:
SO 2826.200
Produktbeschreibung
Blenden vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7022
Lieferumfang
4 Eckstücke
2 Blenden vorne/hinten
2 Blenden, seitlich
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
1 Blende vorne/hinten à 200 mm
2 Blenden vorne/hinten à 100 mm
4 Blenden seitlich à 100 mm
Abmessung
Höhe: 200 mm
Tiefe: 279 mm
Passend für
Gehäusetyp: AE
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 300 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
11 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177032941
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
AE Sockel, komplett, für AE, für BT: 600x300 mm, H: 200 mm, Stahlblech