Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2018
Der Artikel wird ersetzt durch:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- Artikel-Nummer:
- SO 2889.000
- Nutzen
- Ungehinderte Zugänglichkeit für z.B. Bodenreinigung
- Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Einbaumöglichkeiten
- Zur direkten Montage unter dem Sockel TS und Sockel komplett
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 400 kg
- Abmessung
- Gewinde: M12
- Nivellierbereich
- 55 ‐ 125 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 2.296 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- SO Nivellierfuß, für TS, Sockel komplett, Gewinde M12, Edelstahl, 1.4301
- Dokumentationen
- Einlegezettel