Sockel-Blende, seitlich, 200 mm für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nummer: VX 8620.048

Sockelblenden werden in der Tiefe zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit eingesetzt.

Artikel-Nummer:
VX 8620.048
Produktbeschreibung
Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau von angereihten Sockeln. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Tiefe: = 1.100 mm
Passend für Breite/Tiefe: 1.100 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177944657
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Blenden, seitlich, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1100 mm