- Artikel-Nummer:
- SZ 9765.248
- Produktbeschreibung
- Erdsockel aus Edelstahl für Multifunktionsgehäuse MFG 8.
- Material
- Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
- Oberfläche
- Gehäuse: pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 1.000 mm
Höhe: 660 mm
Tiefe: 500 mm - Passend für
- Gehäusetyp: MFG 8
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 31 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Produktbeschreibung
- SZ Erdsockel für Multifunktionsgehäuse MFG 8, für B: 1000 mm, T: 500 mm, Edelstahl
Erdsockel für MFG 8
Sockelsystem zur Außenaufstellung, bestehend aus
Grundgehäuse, und 4x Sockelfuß.
Gehäuse und Sockelfuß aus 2 mm Edelstahl 1.4016.
Komplett pulverbeschichtet in
RAL 7035 Reinpolyester.
Material: Edelstahl 1.4016
Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 7035, Reinpolyester
Abmessungen: BHT 1000x 600 x 500
Fabrikat: Rittal
Typ: Erdsockel für MFG 8 oder gleichwertig
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Sockelsystem zur Außenaufstellung, bestehend aus
Grundgehäuse, und 4x Sockelfuß.
Gehäuse und Sockelfuß aus 2 mm Edelstahl 1.4016.
Komplett pulverbeschichtet in
RAL 7035 Reinpolyester.
Material: Edelstahl 1.4016
Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 7035, Reinpolyester
Abmessungen: BHT 1000x 600 x 500
Fabrikat: Rittal
Typ: Erdsockel für MFG 8 oder gleichwertig
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG