Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.10.2021
Die Produktreihe TS IT wird durch VX IT ersetzt. Zur gewählten Artikelnummer gibt es keinen direkten Nachfolger. Nutzen Sie deshalb den Rittal VX IT Konfigurator, um Ihren VX IT zu konfigurieren.:
8126245
Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT
Artikel-Nummer: DK 7824.226
Seitenwand, abschließbar, Stahlblech, für TS.
- Artikel-Nummer:
- DK 7824.226
- Produktbeschreibung
- Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 600 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 35.5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177232433
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- DK Seitenwand, HxT: 2200x600 mm, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, für TS, TS IT
- Dokumentationen
- Anleitung
Seitenwand, abschließbar für DK TS 8
Abschließbare Seitenwand mit Sicherheitsschließung Nr.
3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale
Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden
hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen
verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei
gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen
ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in
der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder.
Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhängen,
Schließen und Verriegeln
Material: 1,5 mm Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Schrankmaße: H: 2200 mm T: 600 mm
Seitenwand, abschließbar DK 7824.226
Innenverriegelung für Seitenwand,
abschließbar DK 7824.510
Abschließbare Seitenwand mit Sicherheitsschließung Nr.
3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale
Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden
hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen
verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei
gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen
ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in
der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder.
Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhängen,
Schließen und Verriegeln
Material: 1,5 mm Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Schrankmaße: H: 2200 mm T: 600 mm
Seitenwand, abschließbar DK 7824.226
Innenverriegelung für Seitenwand,
abschließbar DK 7824.510