Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für die Schranksysteme AX, AX IT: 2449010
- Artikel-Nummer:
- SZ 5001.000
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 9011/9006
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Türöffnungswinkel
- 180°
- Hinweis
- Die Schutzart des Schrankes kann sich reduzieren.
- Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
- Passend für Türvariante
- Standardtür
- Passend für Gehäusetyp
- CM
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0.3 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
- CM Scharnier 180°, für CM, Standardtür, RAL 9011/9006
- Dokumentationen
- Anleitung