Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für die Schranksysteme VX, VX SE, für Türausbau AX:
4697000
Montagesteg für AE
Artikel-Nummer: SZ 2328.000
Zum Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung, usw.
- Artikel-Nummer:
- SZ 2328.000
- Produktbeschreibung
- Zum Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung, usw.
- Technische Daten
- Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
- Einsatzgebiete
- Zum Befestigen von
- Kabelkanälen
- Kabelschlauchhalter
- Berührungsschutzabdeckungen
- Türeinbauten
- Kabelabfangung und -fixierung
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- In Türen
- Montagehinweis
- Bei AE Edelstahl wird zusätzlich die Montagelochleiste benötigt
- Hinweis
- Je nach AE-Typ ist ein Ablängen der Montagestege an der Vorprägung notwendig
- Passend für Gehäusetyp
- AE
- AE Edelstahl
- Passend für Breite
- = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Gewicht/VE
- 6.76 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021327
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Montagesteg, für AE, für B: 800 mm