Das Produkt läuft aus zum: 31.12.2023
- Artikel-Nummer:
- DK 5501.200
- Produktbeschreibung
- Passend für TS IT mit geschlossenen, vertikal geteilten Stahlblechtüren und für TS Schränke mit Breite 400 mm.
- Einsatzgebiete
- Zum vertikalen Anbau an den Gewindebolzen der Tür
- Material
- Rohrprofil: Stahlblech
Eckverbinder: Kunststoff - Oberfläche
- Rohrprofil: Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Gehäusetyp
- TS IT
- TS
- Passend für Breite
- 300 mm
- Passend für Höhe
- 2’000 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 13 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Türrohrrahmen, für TS, TS IT, SE, mit geschlossenen, vertikal geteilten Stahlblechtüren, Zwei Türrohrramen je Tür mit BxH: 300x2000 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Anleitung