Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
Der Artikel wird ersetzt durch:
9681208
Montagelochleiste für Teiltür
Artikel-Nummer: SV 9671.208
Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren, mit 25 mm- Lochraster für individuelle Anbauten an der Türrückseite, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc.
- Artikel-Nummer:
- SV 9671.208
- Produktbeschreibung
- Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren. Die Montagelochleisten besitzen ein 25 mm-Lochraster und können für individuelle Anbauten an der Türrückseite verwendet werden, z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc. Lochdurchmesser der Montagelochleiste: 4,5 mm
- Material
- Stahlblech, 1 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 698 mm
- Abmessung
- Länge: 698 mm
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 2.02 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeschreibung
- SV Montagelochleiste, L: 698 mm, für Teiltür BH: 800x150-800 mm