Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
Der Artikel wird ersetzt durch:
9682344
- Artikel-Nummer:
- SV 9672.344
- Produktbeschreibung
- Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial - Höhe Frontblende unten
- 300 mm
- Passend für
- Breite: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2.98 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177697522
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
- SV Frontblende, für TS, unten, BH: 400x300 mm, Schutzart IP 54
- Dokumentationen
- Anleitung