Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für Schranksysteme VX, VX SE:
8618450
- Artikel-Nummer:
- SZ 2403.000
- Produktbeschreibung
- Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür.
- Farbe
- RAL 7033
- Lieferumfang
- Beschriftungsstreifen
Klarsicht-Schutzfolie
Befestigungsmaterial - Materialstärke
- 0.75 mm
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 29 mm - Passend für
- Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0.34 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Produktbeschreibung
- SZ Beschriftungsleiste, für B: 600 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel