Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.10.2020
Einbausatz für Geräteböden mit 19"-Adapter-Profilen im TS
Artikel-Nummer: TS 8800.560
Mit 19˝-Ausbau im TS, zum Einbau zwischen den vorderen und hinteren Adapter-Profilen bzw. Adapter-Stücken, 482,6 mm (19˝) in 600 mm breiten Schränken.
- Artikel-Nummer:
- TS 8800.560
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau zwischen den vorderen und hinteren Adapter-Profilen bzw. Adapter-Stücken, 482,6 mm (19") in 600 mm breiten Schränken.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Tiefe: 600 mm - Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0.837 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Einbausatz für Geräteböden, und Schublade, mit 19"-Ausbau im TS, für Schranktiefe: 600 mm