Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.06.2022
- Artikel-Nummer:
- TE 7526.860
- Ausführung
- mit Bürstenleiste
- Produktbeschreibung
- Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
- Einsatzgebiete
- Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten:
- Schrankbreite minus 150 mm
- Schranktiefe minus 50 mm
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 650 mm
Tiefe: 200 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TE
Breite: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1.687 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177196643
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TE Modulblech, mit Bürstenleiste, BxT: 650x200 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Modulblech mit Bürstenleiste
Modulblechbreite 650 mm, Modulblechtiefe 200 mm
Material: Stahlblech, verzinkt
Modulblechbreite 650 mm, Modulblechtiefe 200 mm
Material: Stahlblech, verzinkt