Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
- Artikel-Nummer:
- SZ 1158.500
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Als Ersatz-/Austauschteil für serienmäßig beigelegte Flanschplatten.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Abmessung
- Breite: 220 mm
Tiefe: 90 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AE
- Flanschplatte
- Größe: 2
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 1.5 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- KL Metall-Flanschplatte, geschlossen, BT: 220x90 mm, Größe: 2