- Artikel-Nummer:
- DK 7170.535
- Produktbeschreibung
- Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Aufnahme eingebaut und als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden. Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden, zwei Zugentlastungsklemmen sowie die Kabelführungsclips für den Faservorrat ergeben eine systemgerechte Lösung für jede LWL-Verkabelung.
- Nutzen
- Der optimale Zugang zu den Spleißkassetten und der Kabelabfangung wird durch Teleskopvollauszug ermöglicht
- Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten
- Die an der Front angebrachte Sicherheitsschließung schützt vor unberechtigtem Zugriff
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Spleißbox
Kabelführungsclips
Sicherheitsverschluss
Kassettenabdeckung
Befestigungszubehör für Patch-Panel - Anzahl Spleißkassetten max
- 2
- Hinweis
- Lieferung ohne Patch-Panels und Spleißkassetten
- Einbautiefe
- 363 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5.878 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177166769
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK LWL-Spleißbox, Zur Aufnahme von Spleißkassetten, mit Teleskopauszug, abschließbar, 1 HE
LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")Montage 1 HE
dient zur Aufnahme von 2 Spleißkassetten und kann in
jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm
(19")Befestigungsebene als LWL-Endabschluss bzw.
-Verteiler eingesetzt werden. Der optimale Zugang zu
den Spleißkassetten wird durch Teleskopauszug
ermöglicht. Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den
verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten.
Die an der Front angebrachte Sicherheitsschließung
schützt vor unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich
der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett
offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.
Kabelabfangmöglichkeit mit Zugentlastungsklemmen sowie
die Kabelführungsklipse für den Faservorrat ermöglichen
eine systemgerechte LWL-Verkabelung.
Ausführung:
Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
dient zur Aufnahme von 2 Spleißkassetten und kann in
jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm
(19")Befestigungsebene als LWL-Endabschluss bzw.
-Verteiler eingesetzt werden. Der optimale Zugang zu
den Spleißkassetten wird durch Teleskopauszug
ermöglicht. Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den
verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten.
Die an der Front angebrachte Sicherheitsschließung
schützt vor unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich
der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett
offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.
Kabelabfangmöglichkeit mit Zugentlastungsklemmen sowie
die Kabelführungsklipse für den Faservorrat ermöglichen
eine systemgerechte LWL-Verkabelung.
Ausführung:
Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.