- Artikel-Nummer:
- DK 7050.200
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von 15 LSA-Profil-Trennleisten 2/10, an 2 Rundstangen, Ø 12 mm. Die Aufnahmeeinheit lässt sich in alle 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen integrieren. Mit Kabelabfangschiene hinten.
- Material
- Seitenwände: Aluminium-Platten
Zöllige Flansche/Verbindungsschiene: Aluminium-Strangpressprofil - Lieferumfang
- Aufnahme mit Rundstangen als Bausatz.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 132,5 mm
Tiefe: 180 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2.3 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
3 HE Aufnahme m. Rundstangen
Für LSA-Profil Abschlußmodule
Seitenwände: Aluminium-Platten
Zöllige Flansche/Verbindungsschiene:
Aluminium-Strangpreßprofil
Lieferumfang
3 HE Aufnahme, Bausatz.
Seitenwände: Aluminium-Platten
Zöllige Flansche/Verbindungsschiene:
Aluminium-Strangpreßprofil
Lieferumfang
3 HE Aufnahme, Bausatz.