Das Produkt läuft aus zum: 31.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
8619022
- Artikel-Nummer:
- SR 2337.235
- Ausführung
- 19"-Ebene seitlich
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von 482,6 mm (19″)-Einbaukomponenten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Rahmen: verzinkt
Blende: lackiert - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Stangenverschluss-System mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung - Einbaumöglichkeiten
- Im TS/SE mit Öffnungswinkel 130° oder 180°, abhängig vom gewählten Einbausatz
- Montagehinweis
- Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
- Hinweis
- für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
- Bei doppeltürigen Schränken TS, SE mit Höhe 1800 mm oder 2200 mm muss wegen Kollision mit dem Verschluss der nächste kleinere Schwenkrahmen eingebaut werden
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Höhe: ≥ 1.800 mm - Höheneinheiten
- 36 HE
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 20.8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165168
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SR Schwenkrahmen, groß, mit Blende, für TS, VX SE, für B: 800 mm, 36 HE, Einbau seitlich
Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank
36 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen,
verwindungssteifer Rahmen, verschweißt aus
Vierkantrohren und dreifach abgekantetem Tragprofil.
Bei Einsatz von Standardscharnieren belastbar bis 1500
N. Abstand zu Innenkante Tür 100 mm im 25 mm
DIN-Maßraster tiefenverstellbar. Der Schwenkrahmen muß
im Bedarfsfall links, rechts je nach Bautiefe der
Baugruppen montierbar sein.
Einbauebene der Baugruppen seitlich angeordnet.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Schrankbreite: B: 800 mm
36 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen,
verwindungssteifer Rahmen, verschweißt aus
Vierkantrohren und dreifach abgekantetem Tragprofil.
Bei Einsatz von Standardscharnieren belastbar bis 1500
N. Abstand zu Innenkante Tür 100 mm im 25 mm
DIN-Maßraster tiefenverstellbar. Der Schwenkrahmen muß
im Bedarfsfall links, rechts je nach Bautiefe der
Baugruppen montierbar sein.
Einbauebene der Baugruppen seitlich angeordnet.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Schrankbreite: B: 800 mm