Das Produkt läuft aus zum: 31.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
8619610
- Artikel-Nummer:
- SR 2377.880
- Material
- Traverse: Stahlblech
Kombi-Haltestück TS: Zink-Druckguss - Oberfläche
- Chromatiert
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 800 mm - Passend für Gehäusetyp
- TS
- SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2.865 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177230637
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SR Einbausätze für Schwenkrahmen, klein, für B: 800 mm