Das Produkt läuft aus zum: 31.10.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 7827.480
- Ausführung
- Einbaulage mittig
- Produktbeschreibung
- Die Einbauwinkel werden in der Schrankbreite am Gehäuserahmen verschraubt. Die Profilschiene wird unten und oben am Winkel befestigt. Für den Schrankteilausbau lassen sich die Einbauwinkel an TS System-Chassis 17 x 73 mm, auf der äußeren Montageebene des Schrankrahmens befestigen.
- Nutzen
- Die Winkel sorgen für optimalen seitlichen Freiraum bei der Kabelführung
- Tiefenvariable Befestigung über die Befestigungslanglöcher möglich
- Für 19"-Teilausbau geeignet
- Einsatzgebiete
- Zum Nachrüsten von bestehenden TS Anwendungen
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: 800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 3.58 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177302631
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK-TS Einbauwinkel, für L-förmige Profilschienen in TS, 482,6 mm (19"), für Schrankbreite: 800 mm, Einbaulage: mittig
- Dokumentationen
- Einlegezettel
482,6 mm (19")
-Einbauwinkel für TS8 Einbaulage mittig
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert