Das Produkt läuft aus zum: 31.10.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 7827.800
- Produktbeschreibung
- Einbau in Schrankbreite 800 mm: Der Einbausatz besteht aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen. Eine VE ist ausreichend, um eine oder zwei zöllige Befestigungsebenen aufzubauen. Für extrem schwere Einbauten wird empfohlen, eine zusätzliche Tiefenstrebe mittig einzusetzen. Der frontseitige Ausbruch erleichtert die Kabelführung bei einem Komplettausbau.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 5.556 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235021
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Tiefenstreben, zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Profilschienen, zöllig, für eine oder zwei Befestigungsebenen, für Schrankbreite/-höhe: 800x800 mm, Stahlblech, verzinkt
DK-TS Tiefenstrebe
Abmessungen: B x T 800 x 800 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen: B x T 800 x 800 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert