Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 01.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
2371001
Blitzlichtelement für Signalsäule, modular
Artikel-Nummer: SG 2371.050
Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.
- Artikel-Nummer:
- SG 2371.050
- Ausführung
- Blitzlichtelement
- Produktbeschreibung
- Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.
- Nutzen
- Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
- Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
- Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung.
- Blink- und Blitzlichtelement inkl. Leuchtmittel, direkt einsetzbar.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
- Material
- Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent - Farbe
- Rot
- Durchmesser
- 70 mm
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 2500 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 250 V AC
- Bemessungsstrom max.
- 15 mA
- Abmessung
- Höhe: 56 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0.1 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177220126
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeschreibung
- SG Blitzlichtelement, für Signalsäulen, modular, 230 V, 15 mA, rot