- Artikel-Nummer:
- CP 6028.015
- Ausführung
- Mit Gewindebolzen M5
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Oberfläche
- Natur eloxiert
- Hinweis
- Befestigungssätze im Lieferumfang der 520 mm breiten Standardgehäuse enthalten.
- Abmessung
- Breite: 520 mm
Höhe: 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3.16 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177663305
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeschreibung
- CP Frontplatte, für Comfort-Panel und Optipanel, BH: 520x500 mm, Aluminium, mit Gewindebolzen M5