Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 20.01.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 5502.310
- Produktbeschreibung
- Zur kompletten Abdeckung der offenen Bodengruppe in einem Stück. Vollflächig perforiert. Ermöglicht so das Einströmen von Kaltluft aus dem Boden bzw. Sockelbereich. Insbesondere bei Schränken mit Rack-Klimatisierung wird so das Nachströmen von Kaltluft sichergestellt. Mit rückseitiger Bürstenleiste zur bequemen Kabeleinführung von unten über die gesamte Schrankbreite. Integrierte Führungsschienen dienen der einfachen Aufnahme und dem bequemen Austausch einer Filtermatte.
- Material
- Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Filtermatte: Schaumstoff - Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten
Filtermatte
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Breite: 800 mm
Tiefe: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4.66 kg
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten, inkl. Filtermatte, für TS, TS IT, BxT: 800x600 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel