Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
Der Artikel wird ersetzt durch:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Artikel-Nummer:
- TS 8800.200
- Produktbeschreibung
- Teilt 1200 mm breite TS oder SE Schränke in zwei Hälften.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 1 Winkel für rechts
1 Winkel für links
2 Ausgleichsplatten für oben
Inkl. Befestigungsmaterial - Einbaumöglichkeiten
- Zwei Montageplatten nebeneinander: Zwei Montageplatten (von 600 mm breiten Schränken) in einem 1200 mm breiten Schrank ermöglichen eine unabhängige Platzierung und ein leichtes Handling. Für diesen Einbau werden 4 Stück Montageschienen 18 x 38 mm unten, entsprechend der Schranktiefe und 1 Stück PS Montage-Chassis 23 x 73 mm oben, entsprechend der Schranktiefe, benötigt
- System-Tragschienen, links montiert: Während schwere Einbauten auf den System-Tragschienen ruhen, ist der verbleibende Bodenraum, z. B. für eine ungehinderte Kabeleinführung frei. Für diesen Einbau werden 2 Stück System-Trageschienen und 1 Stück TS Montageschiene 18 x 38 mm, entsprechend der Schranktiefe, benötigt
- Kabelabfangschiene, links montiert: Bei 1200 mm breiten Schränken ermöglicht die Breitenunterteilung, die Kabeleinführung und Kabelabfangung links und rechts im Schrank unterschiedlich zu gestalten. Für diesen Einbau werden 1 Stück Kabelabfangschiene und 1 Stück TS Montageschiene 18 x 38 mm, entsprechend der Schranktiefe, benötigt
- Montagehinweis
- Das zusätzlich benötigte Zubehör ist abhängig von den beschriebenen Einbausituationen
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0.74 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Breitenunterteilung, für TS, SE
- Dokumentationen
- Anleitung