Bodenrahmen, geteilt für Server-Racks TS

Artikel-Nummer: DK 7825.342

Bodenrahmen, geteilt für Serverschränke TS, zum nachträglichen Einbau von Bodenblechen oder Bodenmodulen.

Artikel-Nummer:
DK 7825.342
Produktbeschreibung
Zum nachträglichen Einbau von Bodenblechen oder Bodenmodulen. Die Kombination mit dem ausziehbaren Kippschutz ist möglich.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
VE = 1 Satz Rahmenelemente, inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Breite: 600 mm
Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Satz
Gewicht/VE
3.8 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177551053
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Bodenrahmen, geteilt, für TS / FR(i)

Der Bodenrahmen dient der Integration aller gängigen
Bodenbleche für TS / FR(i) innerhalb der
Gehäusebodengruppe. Der geteilte Bodenrahmen lässt
sich jederzeit in Gehäusen ohne Bodenrahmen, auch bei
bereits bestehendem Innenausbau, nachrüsten. Der
kombinierte Einsatz mit dem ausziehbaren Kippschutz
für TS / FR(i) ist möglich. Zum kombinierten Einsatz
in Verbindung mit dem Transportkit für TS / FR(i) ist
es möglich einzelne Elemente des Bodenrahmens zur
Rollenmontage zu entnehmen und im Anschluss an den
Transport im Austausch gegen den Transportkit wieder
zu montieren.

Material: Stahlblech, verzinkt
Abmessungen: für Schränke (BxT): 600 x 1000 mm