Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2019
Bitte beachten Sie die geänderte Ausführung der alternativen Produktempfehlung::
PRO64749
- Artikel-Nummer:
- SZ 4140.110
- Nutzen
- Schlanker: Ca. 50 % geringere Höhe und Tiefe und somit ca. 75 % weniger Volumen als herkömmliche Leuchten
- Schneller: Universelle Schnellbefestigung an der TS Lochung über Clips, Schrauben oder haftstarke Magnete (optional). Einfach seitlich oder rückseitig einschieben, Leuchte montieren – fertig
- Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen Steckverbinder möglich
- Transparente Leuchtmittelabdeckung, innen gerillt
- Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Lieferumfang
- Kompaktleuchte mit Clip- und Schraub-Befestigungssätzen
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Anschlussleitung
Inkl. Befestigungsmaterial - Nennleistung
- 8 W
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Befestigungsabstand Schrauben
- 475 mm
- Vorschaltgerät
- EVG
- Anschlussmöglichkeiten
- Integrierte Anschlussleitung mit offenem Ende
- Türpositionsschalter
- Leuchtmittel
- Leuchtstofflampe T5
- Schutzklasse
- II (schutzisoliert)
- Schalter (Typ)
- Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
- Kabelumlenkung über Rückseite möglich
- Ja
- Leuchtmittel-Abdeckung
- Ja
- Leuchten-Montageart
- Verschrauben
- Clip-Befestigung
- Magnet-Befestigung (Zubehör)
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
- abhängig vom Netzteil
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- abhängig vom Netzteil
- Bemessungsisolationsspannung
- abhängig vom Netzteil
- Bei DC
- 0.35 A
- Befestigungsabstand Clip/Magnet
- 400 mm
- Einbaumöglichkeiten
- TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
- TS, SE Vertikalprofil: direkt
- SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: direkt
- SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
- AE, CM, TP: mit Befestigungssatz Magnet
- AE: mit Schiene für Innenausbau
- Hinweis
- Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen Steckverbinder möglich
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Kabelumlenkung über Rückseite möglich
- Abmessung
- Breite: 455 mm
Höhe: 59 mm
Tiefe: 24 mm - Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...45 °C
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...70 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0.56 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177550292
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeschreibung
- SZ Kompaktleuchte, BHT: 455x59x24 mm, 8 W, 24 V DC, Integriert Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb, ENEC
- Dokumentationen
- Anleitung