Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2019
Bitte beachten Sie die geänderte Ausführung der alternativen Produktempfehlung::
PRO64749
- Artikel-Nummer:
- SZ 4140.220
- Nutzen
- Schlanker: Ca. 50 % geringere Höhe und Tiefe und somit ca. 75 % weniger Volumen als herkömmliche Leuchten
- Schneller: Universelle Schnellbefestigung an der TS Lochung über Clips, Schrauben oder haftstarke Magnete (optional). Einfach seitlich oder rückseitig einschieben, Leuchte montieren – fertig
- Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen Steckverbinder möglich
- Transparente Leuchtmittelabdeckung, innen gerillt
- Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Lieferumfang
- Kompaktleuchte mit Clip- und Schraub-Befestigungssätzen
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Anschlussleitung
Inkl. Befestigungsmaterial - Nennleistung
- 14 W
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Befestigungsabstand Schrauben
- 725 mm
- Vorschaltgerät
- Weitspannungs-EVG
- Anschlussmöglichkeiten
- Integrierte Anschlussleitung mit offenem Ende
- Türpositionsschalter
- Leuchtmittel
- Leuchtstofflampe T5
- Schutzklasse
- II (schutzisoliert)
- Schalter (Typ)
- Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
- Leuchtmittel-Abdeckung
- Ja
- Leuchten-Montageart
- Verschrauben
- Clip-Befestigung
- Magnet-Befestigung (Zubehör)
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
- 1000 V AC
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 500 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 500 V DC/1s
- Befestigungsabstand Clip/Magnet
- 650 mm
- Einbaumöglichkeiten
- TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
- TS, SE Vertikalprofil: direkt
- SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: direkt
- SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
- AE, CM, TP: mit Befestigungssatz Magnet
- AE: mit Schiene für Innenausbau
- Hinweis
- Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen Steckverbinder möglich
- Abmessung
- Breite: 705 mm
Höhe: 59 mm
Tiefe: 24 mm - Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,149 ‐ 0,216 A
- Bemessungsstrom
- 0,073 ‐ 0,127 A
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...70 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0.76 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177581463
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeschreibung
- SZ Kompaktleuchte, BHT: 705x59x24 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integriert Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb, cURus
- Dokumentationen
- Anleitung