Ri4Power Sammelschienensysteme mit 185 mm Mittenabstand stehen für maximale Sicherheit, hohe Flexibilität und effiziente Stromverteilung im Schaltschrank bis 2100 A.
- Schnell und sicher installieren: 3-poliges System mit Rundum-Berührungsschutz für zuverlässigen Betrieb
- Maximale Flexibilität: Individuell kombinierbar mit Geräte-, Anschluss- und CP-Adaptern
- Für anspruchsvolle Anwendungen: Einsatz mit NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und NH-Lasttrennschaltleisten
- Zukunftssicher skalierbar: Modulares Zubehör von Berührungsschutz bis Sammelschienenhalter und Verbindern