Flexibler Energiespeicher-Schrank auf Basis unseres bewährten VX Schranksystems, speziell für die Aufnahme von Energiespeicher-Modulen verschiedenster Abmessungen.
Schrankrahmen mit Dachblech, perforierter Tür und Rückwand. Wahlweise ohne oder mit flexiblem Innenausbau. Optimal geeignet für einen effizienten und modularen Energiespeicher-Ausbau.
Zum Aufbau einer Montageebene für Energiespeicher-Systeme. Die Profilschiene bildet in Kombination mit der Quertraverse und der Gleitschiene eine sichere und stabile Basis für die Aufnahme von Energiespeicher-Modulen.
Zur tiefen- und breitenvariablen Befestigung der vertikalen Profilschienen im Schranksystem. Die Befestigung der Quertraverse erfolgt im Boden- und Dachbereich am Schrankrahmenprofil. Das Quertraversen-Befestigungsraster von 6,25 mm ermöglicht eine...