Perforex Milling Terminal MT S

Das Perforex Milling Terminal MT S ist ein leistungsstarkes Bohr- und Fräszentrum, das sich ideal für die Bearbeitung von Kompakt- und Großschaltschränken eignet.

So geht einfache und schnelle Fräsbearbeitung

Vorteile

Maschinenjobs per Klick

Im Anlagenbau ist das Zusammenspiel von Engineering und Fertigung alles andere als trivial. Fertigungsrelevante Daten müssen projektbezogen in die jeweiligen Prozesse an Maschinen übergeben werden – oft mit erheblichem Aufwand und manchen „Schnittstellen-Hürden“. Abhilfe schafft jetzt das RiPanel Processing Center von Rittal, ein neues Jobmanagement-Tool für die einfache und zentrale Arbeitsvorbereitung. Die Software übernimmt die Konstruktionsdaten aus dem Engineering, erfasst Parameter wie Stückzahl und Zieldatum und wandelt die Daten anschließend in Maschinenjobs um. Dadurch wissen Maschinen wie das Fräsbearbeitungscenter Perforex genau, welcher Auftrag als Nächstes ansteht.

Easier machine orders
Fewer errors
Processes reimagined

Effiziente Flachteil- und Gehäusebearbeitung

Das Fräsbearbeitungscenter Perforex Milling Terminal ist eine 4-Achsen-CNC-Maschine und bietet eine automatisierte Bearbeitung von Flachteilen und Gehäusen für z. B. Bohrungen, Gewinde und Ausschnitte. Durch das intuitive Spannsystem mit pneumatischer Spannvorrichtung werden die Bauteile optimal aufgespannt und können durch den patentierten Andruckteller vibrationsarm bearbeitet werden. Durch zusätzlich erhältliche Nullpunkte sind die Fräszentren ideal für die Mehrteilebearbeitung geeignet.

Up to 80 % faster
Efficient
Fast return on investment

Abgestimmtes Erweiterungsportfolio

Profitieren Sie von unserem abgestimmten Programm an Zubehör und Optionen zum individuellen Erweitern und Aufrüsten Ihres Perforex Fräsbearbeitungscenters.

Matching accessories
Superbly coordinated range of extensions
Customised and precise-fit configuration

Produkte

Fräsbearbeitungscenter Perforex Milling Terminal MT

Beschleunigen Sie die Durchlaufzeiten bei der mechanischen Fräsbearbeitung von kleinen Gehäusen und Flachteilen bis hin zu Großschränken.

Entdecken Sie unsere Bestseller

Entdecken Sie die Highlight- Produkte der Rittal Automation Systems für optimierte Fräsbearbeitung und profitieren Sie von hoher Qualität und maximaler Effizienz.

Perforex Milling Terminal MT 1101

  • Einfache und schnelle Bearbeitung
  • Kostengünstig
  • Für nahezu alle Kompakt- und Großschaltschränke geeignet

Perforex Milling Terminal MT 2101 S

  • Hohe Flexibilität
  • Bearbeitung aller Kompakt- und Großschaltschränke
  • Optional erweiterbar

Perforex Milling Terminal MT 2201

  • Breite Werkstückaufnahme
  • Ideal zur Bearbeitung von komplett verschweißten Gehäusen
  • Optional erweiterbar

Das sagen unsere Kunden

Mit dem neuen Bearbeitungszentrum Perforex MT haben wir neben der 3D-Aufbauplanung auch die Arbeitsvorbereitung von Grund auf neu gedacht.

Lukas Ortmann
Verantwortlich für Arbeitsvorbereitung bei Schaltanlagen Müller

Downloads

Haben Sie noch Fragen?

Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die automatisierte Lösung!