Fräsbearbeitung

Maschinenoptionen für Milling Terminal MT S

Optimal abgestimmtes Erweiterungsportfolio für Perforex Milling Terminal MT S.

Maschinenoptionen für Milling Terminal MT S

Tragarmsystem Perforex MT S

Tragarmsystem für eine flexible und ergonomische Positionierung des Bedieners an den Perforex Milling Terminal MT S.

Maschinenoptionen für Milling Terminal MT S

Signalsäule Perforex MT S

Durch die Signalsäule ist der Status der Perforex Milling Terminal MT S jederzeit einsehbar.

Maschinenoptionen für Milling Terminal MT S

Kubusbearbeitung 2000 mm für Perforex MT 2101 S

Durch diese Maschinenausrüstung mit verlängerter Auflagefläche wird das Bearbeiten von Kuben bis max. 2000 mm Tiefe ermöglicht. Somit kann auch die Bearbeitung von nicht zerlegbaren Gehäusen auf den Perforex Milling Terminal MT...

Maschinenoptionen für Milling Terminal MT S

Zugang seitlich für Perforex MT S

Ist die Begehung der Maschine von hinten aufgrund der Aufstellung direkt an einer Wand nicht möglich, kann der für Wartungszwecke erforderliche Zugang rechts oder links im Sicherheitszaun gewählt werden.

Maschinenoptionen für Milling Terminal MT S

Spannhöhenerweiterung für Perforex MT 2201 S

Aufrüst-Kit Spannhöhenerweiterung für Perforex Milling Terminal MT S.

Maschinenoptionen für Milling Terminal MT S

Zusätzliche Nullpunkte

Zusätzliche Nullpunkte an den Perforex Bearbeitungszentren BC und den Perforex Milling Terminal MT S.

Maschinenoptionen für Milling Terminal MT S

Vakuum-Spannsystem

Das Vakuum-Spannsystem ist eine zusätzliche Spannvorrichtung für die Bearbeitung von Werkstücken auf den Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.