Montagetisch

Ergonomisch Montieren und Verdrahten im Schaltschrankbau.

Bestückung

Optimales Zusammenspiel von Produktlösungen für Ihren Bestückungsprozess

Optimierter Workflow

Auch unser Kunde Blumenbecker Automatisierungstechnik GmbH setzt auf einen optimierten Workflow: Während der Bestückung verwenden die Mitarbeiter ebenfalls die 3D-Aufbaupläne aus Pro Panel. Im letzten Produktionsschritt werden die fertig bestückten Schaltschränke dann verdrahtet. Die Kabelsätze für ein Projekt wurden zuvor auf einer automatisierten Maschine zur Kabelkonfektionierung hergestellt. Länge, Farbe, Leitungsquerschnitt, Abisolierung, Anbringung von Aderendhülsen und die Beschriftung der Leitungen werden entsprechend der 3D-Aufbauplanung und dem Autorouting in Pro Panel produziert.

Seamless data
High data quality
Optimised interaction between product solutions

Unsere Produkte zur Bestückung

Montagetisch

Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch höhenverstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten für elektrische Bauteile und Gehäusen.

Zubehör Montagetisch

Ergonomische und effiziente Erweiterung der Montagetische.

Handwerkzeuge

Qualitativ hochwertige Handwerkzeuge für den professionellen Einsatz im Industrie- und Handwerkbereich.

Entdecken Sie unsere Bestseller

Entdecken Sie die Highlight-Produkte von Rittal Automation Systems für Ihren optimierten Bestückungsprozess und profitieren Sie von hoher Qualität und maximaler Effizienz.

Montagetisch ENH 300

  • Mobil
  • Ergonomisch
  • Elektrisch neigungs- und höhenverstellbar

Gehäuse-Set für Montagetisch

  • Sichere Befestigung für Gehäuse
  • Einfaches Handling
  • Leichte Montage

Drahtpakethalter

  • Für die Ablage für Drahtpakete
  • Passend für Montagetische und Wire Station WS 540
  • Wahlweise auf der linken oder rechten Seite adaptierbar

Wussten sie schon?

Ergonomische Maßnahmen reduzieren Störungen des Bewegungsapparates um bis zu 57 %.

Downloads

Flyer

Rittal Automation Systems

Zukunftssicher im Steuerungs- und Anlagenbau

Haben Sie noch Fragen?

Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die automatisierte Lösung!