Konfektionierung

Zubehör Wire Terminal

Passendes Zubehör für das Wire Terminal.

Zubehör Wire Terminal

Bündelband WT

Bündelband für Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C zur Drahtausgabe als sequentielles Kettenbündel.

Zubehör Wire Terminal

Reinigungsset

Vollumfängliches Set zum Reinigen der Druckersysteme des Wire Terminal WT.

Zubehör Wire Terminal

Drahtschienenverschluss WT

Die Drahtschienen WT können auf beiden Seiten mit den Drahtschienenverschlüssen transport- und manipulationssicher verschlossen werden.

Zubehör Wire Terminal

Wire Cart

Der Drahtschienenwagen Wire Cart ist für die Aufnahme von bis zu 8 Drahtschienen aus dem Rittal Wire Terminal vorgesehen.

Zubehör Wire Terminal

Verdünner

Verdünnungsflüssigkeit (Methylethylketon) für den Drucker Wire Terminal WT.

Zubehör Wire Terminal

Ablageregal Wire Cart

Ablageregale z. B. für Aufbewahrungsboxen.

Zubehör Wire Terminal

Führungsschlauch für Wire Terminal WT und Wire Handling System

Zur Führung der Drähte vom Drahtlager ins Wire Terminal oder zum Wire Handling System. Der Führungsschlauch verhindert das Eingreifen von außen in den Maschinenbereich. Der Schlauch kann zur individuellen Drahtführung in und...

Zubehör Wire Terminal

Reinigungsstation

Die Reinigungsstation ist eine spezielle Vorrichtung zur Reinigungsdurchführung der Druckköpfe des Wire Terminals WT.

Zubehör Wire Terminal

Drahtschiene WT

Der Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C kann optional mit einem separaten Drahtschienensystem ausgestattet werden. Die fertig konfektionierten Drähte werden den entsprechenden Drahtschienen auftragsbezogen in der korrekten Reihenfolge...

Zubehör Wire Terminal

Tinte

Tinte für das Druckersystem des Wire Terminal WT.

Zubehör Wire Terminal

Schwingfördertopf WT

Die Versorgung des Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C mit Aderendhülsen geschieht über Schwingfördertöpfe. Die Schwingfördertöpfe verarbeiten lose Aderendhülsen mit Kunststoffkragen. Die Zuführung...

Zubehör Wire Terminal

Sprachpaket für Wire Terminal

Mit dem Sprachpaket kann der Rittal Wire Terminal um die Sprachen Spanisch, Französisch, Polnisch, Italienisch oder Tschechisch erweitert werden. Somit wird eine verständliche Displaysprache für unterschiedliche Länder...