- Artikel-Nummer:
- AS 4050.315
- Ausführung
- Perforex LC 3015
- Produktbeschreibung
- Perforex Lasercenter sind speziell für die automatisierte mechanische Modifizierung von Standardschaltschränken entwickelt worden. Die Perforex LC ist spezialisiert auf die 3D-Laserbearbeitung von Kuben sowie eine berührungslose und vibrationsarme Bearbeitung. Auch die Bearbeitung von Montageplatten inklusive Gewindebohrungen ist möglich.
- Nutzen
- 3D-Kubusbearbeitung ohne Umspannen des Werkstücks
- Kein Anlaufen oder Verfärben der Schnittkanten bei der Bearbeitung von Edelstahl
- Schneiden von lackierten Blechteilen selbst bei filigranen Konturen ohne Lackbeschädigungen oder Verfärbungen
- Produktspektrum von Kompakt- bis Großschaltschränken
- Berührungsfreie und vibrationsarme Bearbeitung ohne Werkzeugverschleiß
- Kein Spannen der Werkstücke erforderlich
- Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Edelstahl 20 x schneller als beim herkömmlichen Fräsprozess
- Ergonomisches Arbeiten durch die ausfahrbare Auflagefläche für die Gehäuse- und Flachteilbearbeitung
- Gleichzeitige Bearbeitung von 5 Seiten
- Technische Daten
- Laserpointer (Hilfslaser) Strahlleistung Laserklasse 1
- Sehr schmale Schnittbreite von nur ca. 0,3 mm
- Arbeitslaser Klasse 4
- Material
- Edelstahl
Stahlblech
Stahlblech, pulverbeschichtet - Lieferumfang
- Lasercenter
Kompressor
Maschineneinhausung
Filteranlage
Bedieneinheit - Bearbeitbares Material
- Edelstahl
- Stahlblech
- Aluminium
- Maschinensteuerung
- Werkstattprogrammierung
- Sicherheit
- Schutzeinhausung zur Erreichung der Laserklasse 1. Bedienung durch eingewiesenes Personal möglich, keine Laserfachkraft notwendig
- Sicherheitstür
- Schnittstellen
- EPLAN Pro Panel
- Übernahme von DXF-Formaten
- Hinweis
- Sicherheitsdach (4050.317) für die Maschineneinhausung ist zwingend erforderlich, wenn die Maschine von oben einsehbar ist
- Eine Standort-Begehung durch einen Rittal Facharbeiter zur Auswahl und Festlegung der Laserausführung ist erforderlich
- Technische Änderungen vorbehalten
- Aufstellfläche
- Breite: 3.900 mm
Höhe: 3.800 mm
Tiefe: 10.500 mm - Strahlleistung max.
- 150 W (CW) bzw. 1500 W (Pulse)
- Pulsenergie (max.)
- 15 J
- Pulsdauer max.
- 50 µs bei 150 W Leistung
- Wellenlänge
- 1’070 nm
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 3 mm
- Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl
- 3 mm
- Steuerspannung (DC)
- 24 V
- Nennleistung
- 1.5 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Max. bearbeitbare Fläche bei Kuben
- Breite: 1.270 mm
Höhe: 2.250 mm
Tiefe: 800 mm - Aufstellfläche
- Breite: 3.900 mm
Höhe: 3.800 mm
Tiefe: 10.500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84561190
- EAN
- 4028177804760
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Produktbeschreibung
- LC 3015 Perforex Laserzentrum (150/1500W), CNC gesteuertes 6-Achsen 3D Laserzentrum
Lasercenter Perforex LC 3030
Artikel-Nummer: AS 4050.315
Perforex Lasercenter sind speziell für die automatisierte mechanische Modifizierung von Standardschaltschränken entwickelt worden. Die Perforex LC ist spezialisiert auf die 3D-Laserbearbeitung von Kuben sowie eine berührungslose und vibrationsarme Bearbeitung. Auch die Bearbeitung von Montageplatten inklusive Gewindebohrungen ist möglich.