- Artikel-Nummer:
- AS 4051.598
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
- Farbe
- orange
- Länge
- 10 mm
- AWG
- 20
- Innendurchmesser
- 2.6 mm
- Rittal Farbcode
- Ja
- Für Querschnitt
- 0.5 mm²
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Lieferform
- auf Gurt
- Verpackungseinheit
- 5’000 Stück
- Gewicht/VE
- 5 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177938663
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
-
Aderendhülsen 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20 VE=5.000 Stk. Farbe: orange, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode)