- Artikel-Nummer:
- AS 4055.085
- Ausführung
- mit 90° abgewinkeltem und 360° drehbarem Zylinderkopf
- Produktbeschreibung
- Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.
- Nutzen
- Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil
- Lieferumfang
- Hand-Hydraulikstanze
9 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung
Hydraulikschraube Ø 19 mm
Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm
HSS Vorbohrer Ø 10 mm
Distanzbuchsensatz (3-teilig)
Kunststoffkoffer
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø-Locher
- 15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5.85 kg
- Zolltarifnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeschreibung
-
Hand-Hydraulikstanzen Set, 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 mm, mit Koffer, 9 Blechlocher PG 9 - PG 48, inkl. Zubehör