Warum nicht einfacher, wenn es einfacher geht? Mit dem VX SE bietet Rittal eine clevere Kombination aus Systemschrank und Einzelschranktechnik – und damit eine Vielzahl an Vorteilen, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern können.
Ist der AX zu klein, aber der VX25 zu groß?
Der System-Einzelschrank VX SE ist die effektive Alternative, wenn der Kompakt-Schaltschrank AX nicht ausreicht, aber kein Anreih-Schranksystem VX25 benötigt wird.
System-Einzelschrank VX SE – die Lösung
Nutzen Sie die Vorteile des VX SE für Ihre Anwendung:
- Geringer Bestell- und Montageaufwand durch angeformte Seitenwände und Dach
- Korpus aus einem Stück gefertigt für höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- Hohe Schutzart bis IP 66/NEMA 4 bzw. 4X
- Gute EMV-Eigenschaften durch intelligente Schrankkonstruktion aus einem Stück
- Engineering 1:1 von VX auf VX SE übertragbar
- Gleiche Zubehörplattform wie VX
- Große Abmessungsvielfalt bis Breite 1800 mm; kann bis zu drei angereihte Schränke ersetzen
- Tiefen von 300 mm sind ideal geeignet für Anwendungen bei geringen Platzverhältnissen, z. B. Gebäudetechnik