Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.
TopTherm Filterlüfter
Artikel-Nr.: SK 3243118
Dieser Artikel ist abgekündigt zum
Bitte beachten Sie unser neues Produkt:
- Artikel-Nr.:
- SK 3243118
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
- Marktrelevante Produktänderungen
- Die Abdeckung für die Anschlussklemme ist seit Mai 2024 kein Bestandteil mehr der TopTherm Filterlüfter. Sie hat sich bei der Prüfung als normativ nicht erforderlich erwiesen und stellt weder eine Beeinträchtigung der Funktion noch der Betriebssicherheit dar.
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
- Ventilator
- Diagonal, 1~ Kondensatormotor
- Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
- Bei 50 Hz: 625 m³/h
Bei 60 Hz: 716 m³/h - Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei 50 Hz: 540 m³/h
Bei 60 Hz: 590 m³/h - Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Artikel-Nr.)
- 1 x 3243208: 405/460 m³/h
- 2 x 3243208: 475/520 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 75 W
Bei 60 Hz: 90 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,78 A
Bei 60 Hz: 0,8 A - Abmessung
- Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm - Einbautiefe
- 118.5 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
- IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
- Hinweis
- Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden.
- Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
- Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)
- Bei 50 Hz: 61.000 h
Bei 60 Hz: 59.000 h - Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 59 dB(A)
Bei 60 Hz: 61 dB(A) - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177663862
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Filterlüfter TopTherm, 540/590 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm
3243.118
Top Therm Filterlüfter
Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind
druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung.
Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für
eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 540 / 590 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 75 / 90 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,78 / 0,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Diagonal, 1~ Kondensatormotor
Abmessungen [BxH]: 323x323 mm
Einbautiefe: 118,5 mm
Aufbautiefe: 25 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 292x292 mm
Betriebstemperatur: -30°C bis +55°C
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
Farbe: RAL 9005
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 59 / 61 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 61.000 / 59.000 h
Gewicht: 3,58 kg
Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 540 / 590 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 75 / 90 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,78 / 0,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Diagonal, 1~ Kondensatormotor
Abmessungen [BxH]: 323x323 mm
Einbautiefe: 118,5 mm
Aufbautiefe: 25 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 292x292 mm
Betriebstemperatur: -30°C bis +55°C
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
Farbe: RAL 9005
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 59 / 61 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 61.000 / 59.000 h
Gewicht: 3,58 kg