RiLineX Geräteadapter

Artikel-Nr.: RX 9360790

RiLineX Geräteadapter (100 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 72 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit integrierten Einpressmuttern.

Artikel-Nr.:
RX 9360790
Ausführung
mit Anschlussleitung
Nutzen
Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter
Vorkonfektionierte Anschlussleitung
Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen
Optionaler Geräteverschiebeschutz
Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
Einfache Montage
Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 2
Bemessungsstrom Rundleiter
100 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)
100 A
Elektrische Werte UL (SCCR)
600 V / 7,5 kA SCCR unprotected AC UL
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 70 A, DIVQ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NKJH/7
30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NKJH/7
Leitungsabgang
oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Polzahl
3-polig
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Abmessung
Breite: 72 mm
Höhe: 239,4 mm
Tiefe: 36,6 mm
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bemessungsspannung
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Normen
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
90 %
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.77 kg
Bruttogewicht
0.785 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0.332
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177996946
ETIM 9
EC001531
Produktbeschreibung
RiLineX Geräteadapter (100 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 72 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit integrierten Einpressmuttern.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
RiLineX Geräteadapter mit Gewindebuchsen

Geräteadapter zum Aufbau von Schutz- und Schaltgeräten
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Gerätemontage erfolgt auf vorinstallierten
Gewindebuchsen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 100 A
Anschlussleiter: 35 mm²
Leitungsabgang: oben
Abmessungen: 72 mm x 240 mm x 37 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.790