RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9365533

RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 3, bei Montageplatten- u. Sammelschienenaufbau verwendbar.

Artikel-Nr.:
RX 9365533
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Passend für Artikel-Nr.
9362.310
9362.315
9362.350
9363.310
9363.315
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 89,6 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0.506 kg
Bruttogewicht
0.508 kg
Zolltarifnummer
85472000
ETIM 9
EC000775
Produktbeschreibung
RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 3, bei Montageplatten- u. Sammelschienenaufbau verwendbar.
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Kurzanleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen