Le coffret électrique AX avec des bossages insérés dans le toit, la base et les côtés forme une trame au pas de 25 mm identique à celle des armoires électriques VX25. Grâce à ce système unique et breveté, les coffrets électriques AX sont préparés pour tous les possibilités d'extension et de modernisation. Les composants et accessoires peuvent être montés et ajoutés ultérieurement de manière rapide et fiable sur les rails et sans devoir percer.
- Numéro d'article:
- AX 1181000
- Avantages
- Plus de possibilités d'équipement intérieur grâce aux bossages intégrés respectant la trame au pas de 25 mm qui permettent le montage des rails d'équipement intérieur et le reste de la gamme d'accessoires
- Obtention de l'indice de protection (homologation UL) grâce au montage du rail pour équipement intérieur sans percer
- Plan de montage supplémentaire et capacité de charge accrue grâce au rail pour l'équipement de la base
- Conception et configuration aisées avec le configurateur RiPanel de Rittal
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret
Plaque de montage
Bandeau perforé de porte
Serrure : panneton double de 3 mm - Indice de protection NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Code IK
- IK10
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 400 mm - Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,5 mm
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 745 mm x 975 mm
- Nombre de portes
- 1
- Charnières réversibles
- Oui
- Nombre de serrures
- 2
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Plaque passe-câbles
- Taille: 5
Nombre: 2 - Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 56 kg
- Poids brut
- 57 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 195,74 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177813113
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- AX Coffret électrique, LHP : 800x1000x400 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte, deux serrures à came
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- White Paper