Les pattes de fixation murale peuvent être fixées simplement depuis l'extérieur et conservent l'homologation UL.
- Numéro d'article:
- AX 1485500
- Description produit
- Les pattes de fixation murale peuvent être fixées simplement depuis l'extérieur et conservent l'homologation UL.
- Matériau
- Polyamide chargé de fibre de verre avec addition de graphite
- Couleur
- RAL 9011
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage sur le coffret inclus
- Remarque concernant la référence
- pour les applications Ex
- Convient à
- Type de coffret: Coffrets AX en polyester
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,224 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177952843
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Pattes de fixation AX pour coffrets AX en polyester, RAL 9011