Pour la fixation de coffrets et de boîtiers en tôle d'acier AX et KX.
- Numéro d'article:
- SZ 1590010
- Description produit
- Pour la fixation de coffrets et de boîtiers en tôle d'acier AX et KX.
- Avantages
- Vissage direct depuis l'arrière à l'aide de vis perceuses auto-taraudeuses dans les empreintes de l'enveloppe
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Ecartement du mur
- 10 mm
- Convient à
- Type de coffret: AX en tôle d'acier
KX tôle d'acier
Coffrets muraux AX en 3 parties - Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,132 kg
- Poids brut
- 0,168 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83025000
- EAN
- 4028177938045
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Patte de fixation murale, pour coffrets AX et KX en tôle d'acier, écartement du mur : 10 mm
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Notice d'utilisation