Ensemble de visserie 19" à enficher

Numéro d'article: DK 2094400

Constitué d'un écrou à expansion inséré dans une perforation de fixation carrée à l'avant puis bloqué à l'aide de la vis de fixation.

Numéro d'article:
DK 2094400
Modèle
Taille du trou de fixation 9,5 x 9,5 mm
Description produit
La liaison vissée est constituée d'un écrou à expansion qu'il suffit d'insérer dans une perforation carrée prévue à l'avant puis de le bloquer à l'aide de la vis de fixation. En serrant la vis, la cage de l'écrou s'élargit et fixe ainsi les éléments. Zone de serrage de 1,2 à 4,5 mm. Vis à tête ronde empreinte étoile, taille 30.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Vis à tête plate
Écrous à expansion
Rondelles en matière plastique
Dimensions
Filetage: M6
Longueur du filetage: 16 mm
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,3 kg
Poids brut
0,38 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177488847
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Description produit
Visserie 19" M6