Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité. Grâce à la complémentarité des systèmes AX/VX, les coffrets conviennent à différentes applications. La structure en trois parties assure un accès aisé.
- Numéro d'article:
- AX 2261240
- Modèle
- Coffret mural IT
- Matériau
- Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm - Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- Partie murale et partie pivotante : RAL 7035
Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise) - Composition de la livraison
- Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe
Porte vitrée design
Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm
Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E
Mini-poignée Confort - Unités de hauteur
- 12 U
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 612 mm
Profondeur: 473 mm - Profondeur de montage
- 420 mm
- Dimensions utiles
- Largeur utile: 502 mm
Hauteur utile: 551 mm - Profondeur de la partie pivotante
- 316 mm
- Profondeur de la partie murale
- 135 mm
- Nombre de serrures
- 1
- Charge admissible pour la partie pivotante (statique)
- 600 N
- Charge admissible pour la partie murale (statique)
- 200 N
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Mini-poignée Confort
Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 34 kg
- Poids brut
- 34,833 kg
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177983366
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Coffret mural AX en 3 parties, L600xH612xP473 mm, 12 U, partie murale : une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas, avec mini-poignée Confort
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- Selection guide
- Fiches techniques
- Plans détaillés