Pour la fixation rapide et fiable des goulottes de câblage, des plaques de montage, des rails profilés sur les rails porteurs 35 / 7,5 et 35 / 15 selon la norme EN 60 715.
- Numéro d'article:
- SZ 2309000
- Description produit
- Pour la fixation rapide et fiable des goulottes de câblage, des plaques de montage, des rails profilés sur les rails porteurs 35 / 7,5 et 35 / 15 selon la norme EN 60 715.
- Avantages
- Le maniement est simple : il suffit de fixer le clip de montage sur la pièce à installer puis de l'enclencher sur le rail porteur.
- Matériau
- Tôle élastique
- Unité d'emballage
- 30 p.
- Poids net
- 0,18 kg
- Poids brut
- 0,196 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Clips de montage pour rails porteurs
- Documentations
- Notice d'utilisation